Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0CN0

BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-020

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE teal, 2 m, Drag chain compatible
Kabel, Hinweis
Ethernet
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE teal, 2 m, Drag chain compatible
Kabel, Hinweis
Ethernet
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten