Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0CUP

BCC A353-0000-10-RM074-006

Flanschsteckverbinder

Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 3-polig
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
16 AWG
Litzenlänge L
0.60 m
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
7/8"-Buchse, gerade, 3-polig
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
16 AWG
Litzenlänge L
0.60 m
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Nennstrom (40 °C)
13.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten