Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Litzenlänge L
2.00 m
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Empfohlene Alternative
BCC0722
Flanschsteckverbinder
BCC A354-0000-20-RN010-020
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A354-0000-20-RM075-020 | BCC A354-0000-20-RN010-020 | |
|
-
Listenpreis
|
36,40 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig |
|---|---|---|
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 16 AWG | 16 AWG |
| Litzenlänge L | 2.00 m | 2.00 m |
| Betriebsspannung Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt