Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0CZZ

BCC M415-0000-1A-030-VS85N6-100

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PVC Shielded gray, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PVC Shielded gray, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten