Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ethernet/Profinet Kabel
Anschluss 1
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE türkisblau, 2 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet
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
| BCC E894-E894-90-367-EX64N9-020 | BCC E894-E894-90-367-EX64N9-030 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-020 | |
|
29,00 CHF
Listenpreis
|
31,90 CHF
Listenpreis
|
40,60 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE türkisblau, 2 m, schleppkettentauglich | TPE türkisblau, 3 m, schleppkettentauglich | TPE geschirmt blau, 2 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Ethernet | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | - | -40...80 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt