Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Anschluss 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PUR welding spark resistant black, 0.60 m
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
| BCC W414-W425-W425-U2045-006 | BCC M414-M415-M415-U2027-006 | |
|
-
Listenpreis
|
34,70 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kabel | PUR welding spark resistant black, 0.60 m | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -60...400 °C | -50...90 °C |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...90 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt