Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0ENR

BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-006

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
Ethernet
Kabel
PVC geschirmt türkisblau, 0.6 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
Ethernet
Kabel
PVC geschirmt türkisblau, 0.6 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-20...75 °C
Betriebsspannung Ub
42 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP67/IP20
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten