Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Kabel
PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-335-PX0575-030 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-030 | |
|
-
Listenpreis
|
67,50 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
| Kabel | PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 5.6 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt