Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0ETE

BCC M415-U024-8K-697-VS04T4-030

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
USB-A-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
USB-A-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Zulassung/Konformität
CE
CE
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten