Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rohkabel
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 300 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
24 AWG
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...80 °C
Produktausführung
100.00 m, TPE
300.00 m, TPE
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt