Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0F4R

BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-100

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
Push-Pull Power-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
Push-Pull Power-Buchse, gerade, 5-polig
Kabel
PVC grau, 10 m
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
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
Push-Pull Power-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
Push-Pull Power-Buchse, gerade, 5-polig
Kabel
PVC grau, 10 m
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...70 °C
Betriebsspannung Ub
24 VDC
Nennstrom (40 °C)
16.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten