Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0F4Z

BCC HA78-HA78-9D-334-PS54N2-100

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
Push-Pull RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
Push-Pull RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 10 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
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
Push-Pull RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
Push-Pull RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 10 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
50 VDC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP20/IP20
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten