Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Anschluss 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant black, 5 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...400 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt