Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel (high performance)
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 15 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...200 °C
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
| BCC W425-W414-3A-304-SW0434-150 | BCC W415-W414-3A-304-SW0434-150 | BCC W425-W414-3A-304-SW0434-015 | |
|
169,70 CHF
Listenpreis
|
169,70 CHF
Listenpreis
|
37,60 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 15 m | Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 15 m | Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 1.5 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt