Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0FMR

BCC M415-A315-3F-330-PS85N6-060

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PUR geschirmt grau, 6 m, schleppkettentauglich
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PUR geschirmt grau, 6 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten