Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
1/2"-Buchse, gerade, 3-polig
Kabel
PVC gelb, 2 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
18 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt