Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
18 AWG
Litzenlänge L
0.30 m
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Empfohlene Alternative
BCC0ERC
Flanschsteckverbinder
BCC A355-0000-10-RN094-006
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A355-0000-10-RM122-003 | BCC A355-0000-10-RN094-006 | |
|
-
Listenpreis
|
35,30 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig |
|---|---|---|
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 18 AWG | 16 AWG |
| Litzenlänge L | 0.30 m | 0.60 m |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 5.5 A | 8.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt