Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0H4N

BCC M415-0000-1A-068-PS24N7-010-C034

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
CC-Link
Kabel
PUR geschirmt rot, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
20 AWG
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
CC-Link
Kabel
PUR geschirmt rot, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
20 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten