Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
1/2"-Female, Straight, 3-pin
Anschluss 2
1/2"-Male, Straight, 3-pin
Kabel
TPE Yellow, 10 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt