Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, B-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
Anschlussquerschnitt
0.14...0.5 mm²
Befestigung Litzen
Federzugklemmen
Kabeldurchmesser D
5...8 mm
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M475-0000-2B-000-05X550-000 | BCC M475-0000-2B-000-01X575-000 | |
|
-
Listenpreis
|
26,70 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, B-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, B-codiert |
|---|---|---|
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 5 | 5 |
| Anschlussquerschnitt | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Befestigung Litzen | Federzugklemmen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Betriebsspannung Ub | 125 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt