Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED weiß
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-650-NW0434-003 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-003 | BCC M415-M414-3A-650-PW0434-003 | BCC M415-M414-3A-650-PW0434-006 | |
|
-
Listenpreis
|
34,40 CHF
Listenpreis
|
20,90 CHF
Listenpreis
|
21,60 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | LED grün/nein | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | LED weiß | LED weiß | LED weiß | LED weiß |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Kabel | PUR welding spark resistant black, 0.30 m | TPE schweißfunkenbeständig gelb, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -60...200 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt