Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-001-VX8334-006 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-020-C009 | BCC M415-0000-1A-036-VS8334-020 | BCC M415-0000-1A-037-VS8334-020 | |
|
-
Listenpreis
|
19,70 CHF
Listenpreis
|
20,30 CHF
Listenpreis
|
20,30 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Kabel | PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible | TPE-V grau, 2 m | PVC geschirmt grau, 2 m | PVC geschirmt grau, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -50...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -25...105 °C | - | - |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Besondere Merkmale | - | Washdown | - | - |
| Schaltausgang | - | antivalent | - | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt