Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0HJ3

BCC M424-M424-6D-338-VS64N8-050

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Schnittstelle
Ethernet
Kabel
PVC geschirmt türkisblau, 5 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Schnittstelle
Ethernet
Kabel
PVC geschirmt türkisblau, 5 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-20...75 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten