Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0HN1

BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP5-010

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M23x1-Buchse, gewinkelt, 19-polig
Anschluss 2
M23x1-Stecker, gerade, 19-polig
Kabel
PUR schwarz, 1 m
Anzahl der Leiter
19
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
M23x1-Buchse, gewinkelt, 19-polig
Anschluss 2
M23x1-Stecker, gerade, 19-polig
Kabel
PUR schwarz, 1 m
Anzahl der Leiter
19
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
150 VDC / 150 VAC
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten