Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0HPN

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-400

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Anschluss 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE Shielded teal, 40 m, drag chain compatible
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Anschluss 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE Shielded teal, 40 m, drag chain compatible
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...75 °C
Betriebsspannung Ub
42 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP20/IP20
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten