Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0HU3

BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-300

Feldbus Kabel

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Schnittstelle
CC-Link
Kabel
PVC geschirmt rot, 30 m
Anzahl der Leiter
3
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Schnittstelle
CC-Link
Kabel
PVC geschirmt rot, 30 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten