Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Anschluss 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-500 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-500 | |
|
-
Listenpreis
|
320,90 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible | PUR geschirmt grün, 50 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 5E | - |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...75 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Schutzart | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -40...80 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt