Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Anschluss 2
M23x1-Male, straight, 12-pin
Kabel
PUR Shielded black, 0.5 m
Anzahl der Leiter
12
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
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
| BCC M41C-M67C-3F-727-PS0C08-005-C009 | BCC M41C-M67H-3F-744-PS0C08-005-C009 | |
|
-
Listenpreis
|
203,70 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M23x1-Male, straight, 12-pin | M23x1-Stecker, gerade, 17-polig |
| Kabel | PUR Shielded black, 0.5 m | PUR geschirmt schwarz, 0.5 m |
| Anzahl der Leiter | 12 | 12 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Schutzart | IP68/IP67 | IP68/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt