Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR Shielded Green, 18.00 m, Drag chain compatible
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Abgekündigt
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-180 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-180 | BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-170 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-170 | |
|
-
Listenpreis
|
111,20 CHF
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
107,00 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
| Schnittstelle | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | PUR Shielded Green, 18.00 m, Drag chain compatible | PUR geschirmt grün, 18 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 17 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 17 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 4.0 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt