Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0J5A

BCC M415-D289-AB0-700-PS72N1-010-C026

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
D-Sub-Stecker, gewinkelt, 9-polig
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
D-Sub-Stecker, gewinkelt, 9-polig
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Schutzart
IP68/IP20
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten