Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
D-Sub-Stecker, gewinkelt, 9-polig
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt