Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
7/8"-16 UN2A-Stecker, gerade, 5-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
Anschlussquerschnitt
0.75...1.5 mm²
Befestigung Litzen
Schneidklemmtechnik
Kabeldurchmesser D
6.8...12.5 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt