Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0JMW

BCC A213-A213-3C-375-EX43T2-030

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
1/2"-Buchse, gerade, 3-polig
Anschluss 2
1/2"-Stecker, gerade, 3-polig
Kabel
TPE gelb, 3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
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
1/2"-Buchse, gerade, 3-polig
Anschluss 2
1/2"-Stecker, gerade, 3-polig
Kabel
TPE gelb, 3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten