Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für Lebensmittel- und Getränkeindustrien
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
TPE-V grau, 10 m
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
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-100-C009 | BCC S415-S414-3A-305-VS8434-100 | |
|
49,00 CHF
Listenpreis
|
64,30 CHF
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | - |
|---|---|---|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | TPE-V grau, 10 m | PVC geschirmt grau, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt