Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0K3J

BCC M415-0000-1L-017-PX85A5-050

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR gray, 5.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR gray, 5.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
16.0 A
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten