Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert
Anschluss 2
M23x1-Stecker, gerade, 12-polig
Kabel
PUR schwarz, 0.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
12
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BCC M41C-M67C-3F-730-PX0C25-005 | BCC M41C-M67H-3F-744-PS0C08-005-C009 | |
|
-
Listenpreis
|
203,70 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M23x1-Stecker, gerade, 12-polig | M23x1-Stecker, gerade, 17-polig |
| Kabel | PUR schwarz, 0.5 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 0.5 m |
| Anzahl der Leiter | 12 | 12 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.5 A | 0.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP68/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt