Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0KF6

BCC M415-M415-3A-312-PV3534-003

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 0.3 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 0.3 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten