Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0KH2

BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-300-C046

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Anschluss 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kabel
TPE royal blue, 30 m, Drag chain compatible
Kabel, Hinweis
Ethernet
Anzahl der Leiter
4
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Anschluss 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kabel
TPE royal blue, 30 m, Drag chain compatible
Kabel, Hinweis
Ethernet
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
42 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP20
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten