Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Yellow, 0.6 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Alternative
|
Abgekündigt
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-312-PV4534-006-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PV4534-003-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PV4534-006-C033 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded |
| Kabel | PUR welding spark resistant Yellow, 0.6 m, Drag chain compatible | PUR welding spark resistant Yellow, 0.3 m, Drag chain compatible | PUR welding spark resistant Yellow, 0.6 m, Drag chain compatible |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt