Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0KL7

BCC Z032-0000-10-148-VS0CT4-100

Anschlussleitungen

Anschluss
Hirose 10A-10P-12S-Buchse, gerade, 12-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
24 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
Hirose 10A-10P-12S-Buchse, gerade, 12-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
24 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-15...80 °C
Betriebsspannung Ub
140 VDC / 100 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Schutzart
IP50
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten