Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0LJA

BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-150

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, X-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 15 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 6A
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
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, X-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 15 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 6A
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 48 VAC
Nennstrom (40 °C)
0.5 A
Schutzart
IP67/IP67
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten