Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-017-PW3534-100 | BCC M415-0000-1A-034-PW3534-100 | BCC M425-0000-1A-040-PW3534-100 | |
|
-
Listenpreis
|
36,10 CHF
Listenpreis
|
41,90 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent |
| Kabel | PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible | PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Betriebsspannungsanzeige | - | - | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | - | LED weiß |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | - | LED gelb |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt