Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel (VASS-Standard)
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig orange, 2.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
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
| BCC M415-M415-3A-312-PY3534-025 | BCC M415-M415-3A-312-PY3534-030 | BCC M415-M415-3A-313-PW3534-030 | |
|
25,50 CHF
Listenpreis
|
27,60 CHF
Listenpreis
|
23,80 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig orange, 2.5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 3 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt