Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 3-polig
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 65 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Produktausführung
15.00 m, PUR, 7/8", Buchse
20.00 m, PUR, 7/8", Buchse
25.00 m, PUR, 7/8", Buchse
30.00 m, PUR, 7/8", Buchse
55.00 m, PUR, 7/8", Buchse
65.00 m, PUR, 7/8", Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt