Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 3
5-polig
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Kabel
PUR schwarz, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
| BCC M414-M415-0000-U2028-010/015 | BCC M414-M313-M313-U2026-006 | BCC M414-M313-M313-U2026-010 | |
|
53,10 CHF
Listenpreis
|
33,00 CHF
Listenpreis
|
35,80 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 3 | 5-polig | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kabel | PUR schwarz, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Anschluss 1 | - | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss 2 | - | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt