Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt