Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
TPE (PLTC) gelb, 25 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Produktausführung
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
20 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
40 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
45 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
50 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt