Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 25 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
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
| BCC S425-0000-1A-043-PS0534-250 | BCC M425-0000-1A-043-PS0534-250 | |
|
99,80 CHF
Listenpreis
|
94,70 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 25 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 25 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt