Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ethernet/Profinet Kabel
Anschluss 1
8-polig
Anschluss 2
8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 0.3 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 7 nach IEC 60332-1
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
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-150-C128 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-003 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-003 | |
|
124,90 CHF
Listenpreis
|
33,50 CHF
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR geschirmt grün, 0.3 m | PUR geschirmt grün, 0.3 m | PUR geschirmt grün, 0.3 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 7 nach IEC 60332-1 | - | Ethernet, CAT 6A |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...70 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Schutzart | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt