Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
TPE (PLTC) gelb, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Produktausführung
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
0.30 m, TPE, M8x1, Buchse
0.60 m, TPE, M8x1, Buchse
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
1.00 m, TPE, M8x1, Buchse
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
2.00 m, TPE, M8x1, Buchse
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
3.00 m, TPE, M8x1, Buchse
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
5.00 m, TPE, M8x1, Buchse
7 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
7.00 m, TPE, M8x1, Buchse
10 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
10.00 m, TPE, M8x1, Buchse
15 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
15.00 m, TPE, M8x1, Buchse
20 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
20.0 m, TPE, M8x1, Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-020 | BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-010 | BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-006 | |
|
17,80 CHF
Listenpreis
|
15,30 CHF
Listenpreis
|
14,30 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | TPE (PLTC) gelb, 2 m, schleppkettentauglich | TPE (PLTC) gelb, 1 m, schleppkettentauglich | TPE (PLTC) gelb, 0.6 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt